Aggregate
Die LowViscosity Unit LVU-CD-10 von HYDAC dient der zweistufigen Nebenstromfiltration. Es entfernt partikuläre Feststoffverschmutzung sowie freies Wasser aus Diesel-Kraftstoffen. Der Einsatz der LowViscosity Unit LVU-CD-10 minimiert die Verschmutzung im System und verhindert so kostspielige Systemausfälle. Zusätzlich wird die frühzeitige und teure Entsorgung des Diesels vermieden.
Die LowViscosity Unit LVU-CD-40 ist eine Entwässerungseinheit für Dieselkraftstoffe mit Dichten unter 950 kg/m3. Die Entwässerung arbeitet nach dem Koaleszierprinzip. Die LowViscosity Unit LVU-CD-40 wird im Nebenstrom installiert, kann aber auch als Transfer-Einheit für Dieselkraftstoff benutzt werden, optional mit Vorfilter.
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

HYDAC DieselProtection: Rundum-Schutz von der Raffinerie bis zum Motor
Produktprospekt
DE
(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Produktprospekt
EN
(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(1.52 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(0.94 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(1.1 MB)