Diesel-Kraftstofffilter
Um den Anforderungen an Dieselkraftstoffe gerecht zu werden, genügt es nicht, Diesel nur unmittelbar vor dem Einsatz an der Maschine aufzubereiten. Der Kraftstoff muss an jeder Station der Transportkette - von der Herstellung in der Raffinerie bis hin zum Endverbraucher - filtriert und entwässert werden. Um die hohen Qualitätsanforderungen einzuhalten, ist die Überwachung von partikulärer Verschmutzung sowie des Wassergehalts unerlässlich.
Innovative Lösung in solidem Design.
Neben den on-board-Produkten für kleinere Dieselmengen an Verbrauchsgeräten sind ergänzend Produkte für größere Volumenströme verfügbar. Diese werden eingesetzt während des Transports zwischen verschiedenen Lagerstätten, an Tankstellen, und damit am Übergang zum Motor.
Downloads für diese Kategorie

Großdieselmotoren Fluidmanagement
(6.71 MB)

Heavy Diesel Engines Fluid Management
(6.71 MB)

HYDAC DieselProtection: Rundum-Schutz von der Raffinerie bis zum Motor
(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
(4.32 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
(0.78 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
(0.28 MB)

HYDAC LowViscosity Housings: Höchste Dieselqualität auf dem gesamtenTransportweg
(3.04 MB)

HYDAC LowViscosity Housings
(3.03 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
(1.52 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
(0.94 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
(1.1 MB)

LVH-F LowViscosity Housing - Filter
(2.58 MB)

LVH-F LowViscosity Housing - Filter
(2.57 MB)

LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
(4.82 MB)

LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
(4.4 MB)