FCU 5000
Die FCU 5000 ist ein stationäres Messsystem zur Automatisierung der Kühlschmierstoffversorgung. Das Gerät überwacht kontinuierlich pH-Wert, Leitfähigkeit, Brechungsindex und Temperatur. Durch automatisierte Nachdosierung von Kühlschmierstoffkonzentrat und dem Nachfüllen des Tanks mit fertig angemischter Emulsion können die vorgegebene Zielkonzentration und das Tankniveau nahezu konstant auf den Zielvorgaben gehalten werden. Die FCU 5000 kann autonom an KSS-Zentralanlagen oder im Verbund mit dem HYDAC Fluid Controller bis zu 10 Messstellen abdecken. Bei Verlassen der gesetzten Messwert-Grenzen erfolgt eine Alarmierung auf dem Display und über die elektrischen Schnittstellen. Durch ein intelligentes Spülkonzept kann eine dauerhafte Messung ohne händigen Eingriff realisiert werden.
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [at]
FCU 5000
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7923-00001.jpg)
FCU2000 19" FluidControl Unit
(0.71 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7923-00001.jpg)
FCU2000 19" FluidControl Unit
(0.69 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7682-00001.jpg)
FCU5000 FluidControl Unit
(0.49 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7682-00001.jpg)
FCU5000 FluidControl Unit
(0.49 MB)