FCU 1000

Die FCU 1000 dient als portables Servicegerät zur temporären Messung von Feststoffverschmutzung sowie der Wassersättigung und der Fluidtemperatur in Hydrauliksystemen. Die integrierte Pumpe und die mitgelieferten Schläuche ermöglichen die Anwendung an:

  • Steuerkreisläufen
  • Druckkreisläufen und
  • drucklosen Behältern

 

Im internen Datenspeicher werden alle Messdaten (ISO, SAE/NAS sowie %-Sättigung und Temperatur in °C oder °F) abgelegt. Die Messergebnisse können per Bluetooth auf ein Endgerät zur Auswertung übertragen werden. Zur Anwendung in Hydrauliksystemen, für den Service in der Mobilhydraulik und zur Instandhaltung.

 

  • Geeignet für Hydrauliköle bis 350 mm2/s (Hydrauliköle bis ISO VG 68)
  • Für Kurzzeitbetrieb (S4, gem. DIN EN 60034/VDE 0530)
  • FCU 1315 auch geeignet für Diesel-Anwendungen
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [at]
SKU
GP_1000510109
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
FCU1310-4-U-AS-1
Material-Nr. 3353201
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Medium:
Für Standard-Mineralöle
Stk
FCU1315-4-U-AS-1
Material-Nr. 4103386
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Medium:
Für Standard-Mineralöle
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FCU1210 Recommended Spare Parts
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.24 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Produktprospekt DE

(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Produktprospekt EN

(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(10.49 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(10.47 MB)

FCU1210 V2.40 Betriebs-/Wartungsanleitun
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.16 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.47 MB)

KurzAnleitungFCU10003455611b2010 01 12
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.5 MB)