FAM 3000 - FluidAqua Mobile

Die FluidAqua Mobile FAM 3000 arbeiten nach dem Prinzip der Vakuumentwässerung. Sie dienen der Abscheidung von freiem und gelöstem Wasser sowie freien und gelösten Gasen aus Hydraulik- und Schmierfluiden. Durch die eingesetzte HYDAC Nebenstrom-Filterelementtechnik mit hoher Schmutzaufnahmekapazität und Abscheideleistung erreichen die Aggregate eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit. Alle Aggregate verfügen über einen AquaSensor AS 1000 zur kontinuierlichen Überwachung des Wassergehaltes und Steuerung des Aggregates. Ein Partikelsensor CS 1000 ist optional integrierbar.

 

  • Optional: integrierter Heizer zur Erhöhung der Entwässerungsleistung
  • Volumenströme (bei 50Hz): bis ca. 95 l/min
  • Betriebsdruck 0 ... 4,5 bar
  • Integrierte SPS mit SiemensTouch-Bedienpanel
  • Einbindung in IT- und OT-Systeme via Ethernet, Modbus TCP/IP, HYDAC CMX Connect Cloud
  • Einfache Fernüberwachung via integrierten Webserver
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428020
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
Material-Nr. 4808858
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Messtechnische Ausrüstung:
A=AquaSensor
Heizer:
H=Heizer
Vakuumpumpentyp:
R=Drehschiebervakuumpumpe
Stk
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
Material-Nr. 4809035
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
keine
Messtechnische Ausrüstung:
A=AquaSensor
Heizer:
H=Heizer
Stk
FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
Material-Nr. 4809130
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Messtechnische Ausrüstung:
A=AquaSensor
Heizer:
H=Heizer
Vakuumpumpentyp:
R=Drehschiebervakuumpumpe
Stk
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
Material-Nr. 4809134
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Messtechnische Ausrüstung:
A=AquaSensor
Heizer:
H=Heizer
Vakuumpumpentyp:
R=Drehschiebervakuumpumpe
Stk
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0
Material-Nr. 4811422
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
keine
Messtechnische Ausrüstung:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Heizer:
H=Heizer
Stk
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0
Material-Nr. 4811527
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
keine
Messtechnische Ausrüstung:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Heizer:
H=Heizer
Stk
FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0
Material-Nr. 4811528
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Messtechnische Ausrüstung:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Heizer:
H=Heizer
Vakuumpumpentyp:
R=Drehschiebervakuumpumpe
Stk
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0
Material-Nr. 4811529
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Messtechnische Ausrüstung:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Heizer:
H=Heizer
Vakuumpumpentyp:
R=Drehschiebervakuumpumpe
Stk
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20
Material-Nr. 4854241
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Router (RJ45), Dual-SIM, WLAN
Messtechnische Ausrüstung:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Heizer:
H=Heizer
Stk
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20
Material-Nr. 4854242
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Router (RJ45), Dual-SIM, WLAN
Messtechnische Ausrüstung:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Heizer:
H=Heizer
Stk
FAM-3045-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0
Material-Nr. 4861483
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Messtechnische Ausrüstung:
A=AquaSensor
Heizer:
Z=ohne Heizer
Vakuumpumpentyp:
R=Drehschiebervakuumpumpe
Stk
FAM-3095-M-2-S-34-R-H-C1-A-0
Material-Nr. 4866267
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Messtechnische Ausrüstung:
A=AquaSensor
Heizer:
H=Heizer
Vakuumpumpentyp:
R=Drehschiebervakuumpumpe
Stk
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0/-17
Material-Nr. 4828139
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Router (RJ45)
Messtechnische Ausrüstung:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Heizer:
H=Heizer
Stk
FAM-3045-M-2-H-18-R-H-C1-A-0
Material-Nr. 4879947
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
keine
Messtechnische Ausrüstung:
A=AquaSensor
Heizer:
H=Heizer
Stk
FAM-3025-M-2-B-18-R-H-C1-A-0
Material-Nr. 4880249
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
keine
Messtechnische Ausrüstung:
A=AquaSensor
Heizer:
H=Heizer
Stk
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20-OM
Material-Nr. 4881447
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Router (RJ45), Dual-SIM, WLAN, Integrierter Ölnebelabscheider
Messtechnische Ausrüstung:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Heizer:
H=Heizer
Stk
FAM-3095-M-2-B-34-R-H-C1-AC1-0
Material-Nr. 4881939
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
keine
Messtechnische Ausrüstung:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Heizer:
H=Heizer
Stk
FAM-3025-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0
Material-Nr. 4861425
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
keine
Messtechnische Ausrüstung:
A=AquaSensor
Heizer:
Z=ohne Heizer
Stk
FAM-3025-M-2-A-18-R-Z-C2-AC1-0
Material-Nr. 4883306
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
keine
Messtechnische Ausrüstung:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Heizer:
Z=ohne Heizer
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FAM 3000 Serie FluidAqua Mobil
Produktprospekt DE

(9.19 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktprospekt EN

(2.07 MB)