ETS 4500

Verfügbare Ausführungen:
Standard;
mit ATEX / CSA / IECEx - Zulassung

ETS 4500 Der ETS 4500 ist ein elektronischer Temperaturmessumformer, der durch seine robuste Bauform im Besonderen für die Temperaturmessung in hydraulischen Applikationen der Industrie zum Einsatz kommt.   Mit dem Temperatursensor ETS 4500, basierend auf einem Silizium Halbleiterelement und einer entsprechenden Auswerteelektronik, lassen sich Temperaturen im Bereich von -25 °C bis +100 °C messen. Zur Einbindung in moderne Steuerungen stehen im Standard analoge Ausgangssignale von 4 .. 20 mA und 0 .. 10 V zur Verfügung. Mit einer Druckfestigkeit von bis zu 600 bar und sehr guten EMV-Eigenschaften ist der ETS 4500 ideal auf den Einsatz auch in rauen Umgebungen abgestimmt.     Die Variante mit druckfester Kapselung und 3-fach-Zulassung gemäß ATEX, CSA und IECEx ermöglicht einen universellen, weltweiten Einsatz der Geräte in explosionsgefährdeten Umgebungen.  

  • Genauigkeit 2 % FS
  • Ideal für Industrieanwendungen
  • Robuste Bauform
  • Sehr gute EMV-Eigenschaften
  • Gute Langzeitstabilstabilität
  • Standard Schutzart IP 65
  • Optional mit ATEX / CSA / IECEx - Zulassung verfügbar
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266390
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Temperaturbereich Min Wert
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Ausgangssignal
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart, mechanisch
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Fühlerlänge [mm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen
Gruppierte Produktpositionen
ETS 458G-A-D-100-000(72inch)
Material-Nr. 921879
Fühlerlänge:
100
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Conduit 1/2-14 NPT Mantelkabel
Anschlussart, mechanisch:
1/4-18 NPT /Aussen
Stk
ETS 454G-A-D-100-000(2m)
Material-Nr. 922008
Fühlerlänge:
100
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Conduit 1/2-14 NPT Mantelkabel
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 457G-A-D-010-000(72inch)
Material-Nr. 922017
Fühlerlänge:
10,7
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Conduit 1/2-14 NPT Mantelkabel
Anschlussart, mechanisch:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Aussen
Stk
ETS 4549-A-D-010-000(2m)
Material-Nr. 922138
Fühlerlänge:
10,7
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Conduit 1/2-14 NPT Einzelader
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 454G-A-D-010-000(2m)
Material-Nr. 922437
Fühlerlänge:
10,7
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Conduit 1/2-14 NPT Mantelkabel
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 4579-A-D-010-000(72inch)
Material-Nr. 922543
Fühlerlänge:
10,7
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Conduit 1/2-14 NPT Einzelader
Anschlussart, mechanisch:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Aussen
Stk
ETS 457G-A-D-010-000(5m)
Material-Nr. 922914
Fühlerlänge:
10,7
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Conduit 1/2-14 NPT Mantelkabel
Anschlussart, mechanisch:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Aussen
Stk
ETS 454G-A-D-250-000(2m)
Material-Nr. 923023
Fühlerlänge:
250
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Conduit 1/2-14 NPT Mantelkabel
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 454G-A-D-010-000(5m)
Material-Nr. 923062
Fühlerlänge:
10,7
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Conduit 1/2-14 NPT Mantelkabel
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 458G-A-D-100-000(5m)
Material-Nr. 923067
Fühlerlänge:
100
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Conduit 1/2-14 NPT Mantelkabel
Anschlussart, mechanisch:
1/4-18 NPT /Aussen
Stk
ETS 4549-A-D-010-000(5m)
Material-Nr. 923274
Fühlerlänge:
10,7
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Conduit 1/2-14 NPT Einzelader
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 4549-A-D-100-000(5m)
Material-Nr. 923312
Fühlerlänge:
100
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Conduit 1/2-14 NPT Einzelader
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 4545-A-010-000
Material-Nr. 923453
Fühlerlänge:
10,7
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
DIN 43650 /3p+PE
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 4545-B-010-000
Material-Nr. 923454
Fühlerlänge:
10,7
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
DIN 43650 /3p+PE
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 4545-A-050-000
Material-Nr. 923455
Fühlerlänge:
50
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
DIN 43650 /3p+PE
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 4545-B-050-000
Material-Nr. 923456
Fühlerlänge:
50
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
DIN 43650 /3p+PE
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 4545-A-100-000
Material-Nr. 923457
Fühlerlänge:
100
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
DIN 43650 /3p+PE
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 4545-B-100-000
Material-Nr. 923458
Fühlerlänge:
100
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
DIN 43650 /3p+PE
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 4546-A-010-000
Material-Nr. 923459
Fühlerlänge:
10,7
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 4546-B-010-000
Material-Nr. 923460
Fühlerlänge:
10,7
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ETS 4100/4500 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.89 MB)

ETS 4100/4500 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.89 MB)

ETS 4500 ExD ATEX IECEx CSA Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.01 MB)

ETS 4500 ExD ATEX IECEx CSA User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.01 MB)

ETS 4100/4500 HART ExD ATEX IECEx CSA Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.8 MB)

ETS 4100/4500 HART ExD ATEX IECEx CSA User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.8 MB)

ETS 4100/4500 HART Ex ia ATEX IECEx Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.87 MB)

ETS 4100/4500 HART Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.87 MB)

ETS 4100/4500 SAE J1939 Protokollbeschreibung D
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.48 MB)

ETS 4100/4500 SAEJ1939 Protocol description E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.48 MB)

ETS 4100/4500 SAE J1939 V03 Protokollbeschreibung D
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.51 MB)

ETS 4100/4500 SAE J1939 V03 Protocol description E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.5 MB)

ETS 4500 Temperaturmessumformer
Produktprospekt DE

(0.75 MB)

ETS 4500 Temperature Transmitter
Produktprospekt EN

(0.75 MB)

ETS 4500 Temperaturmessumformer Ex-Anwendungen ATEX, CSA, IECEx , 3-fachZulassung
Produktprospekt DE

(0.84 MB)

ETS 4500 Temperature Transmitter Ex applications ATEX, CSA, IECEx
Produktprospekt EN

(0.84 MB)