ETS 4100
Verfügbare Ausführungen:
- Standard
- Mit HSI-Sensorerkennung
- HART Schnittstelle
- CANopen / SAE J1939
- IO-Link Schnittstelle
- auch als "smart" verfügbar
Der ETS 4100 ist ein elektronischer Temperaturmessumformer, der durch seine robuste Bauform im Besonderen für die Temperaturmessung in hydraulischen Applikationen der Industrie zum Einsatz kommt. Mit dem Temperatursensor, basierend auf einem PT 1000 und einer entsprechenden Auswerteelektronik, lassen sich Temperaturen im Bereich von -25 °C bis +100 °C messen. Zur Einbindung in moderne Steuerungen stehen im Standard analoge Ausgangssignale von 4 .. 20 mA und 0 .. 10 V zur Verfügung. Mit einer Druckfestigkeit von bis zu 600 bar und sehr guten EMV-Eigenschaften ist der ETS 4100 ideal auf den Einsatz auch in rauen Umgebungen abgestimmt. Der elektronische Temperaturmessumformer ETS 4148-H mit HSI-Sensorerkennung wurde speziell für die Verwendung in Verbindung mit den HYDAC-Messgeräten HMG 500, HMG 510, HMG 4000 und CMU 1000 entwickelt. Zur Datenübertragung verfügt der ETS 4148-H über eine HSI-Schnittstelle (HYDAC Sensor Interface). Mittels dieser wird der HSI-Sensor von den genannten HYDAC-Messgeräten vollautomatisch erkannt und alle notwendigen Gerätegrundeinstellungen werden daraufhin selbstständig vorgenommen.
- Genauigkeit 0,8 % FS
- Ideal für Industrie-Anwendungen
- Robuste Bauform
- Sehr gute EMV-Eigenschaften
- Gute Langzeitstabilstabilität
- Standard Schutzart IP 65
- Search Bar: Search Bar
|
ETS 4144-A-006-000
Material-Nr. 903381
|
|
||||||||
|
ETS 4146-B-006-000
Material-Nr. 908335
|
|
||||||||
|
ETS 4146-A-006-000
Material-Nr. 909119
|
|
||||||||
|
ETS 4146-A-100-000
Material-Nr. 923605
|
|
||||||||
|
ETS 4146-A-050-000
Material-Nr. 923732
|
|
||||||||
|
ETS 4144-B-100-000
Material-Nr. 923863
|
|
||||||||
|
ETS 4146-B-050-000
Material-Nr. 924225
|
|
||||||||
|
ETS 4144-A-100-000
Material-Nr. 924505
|
|
||||||||
|
ETS 4146-A-250-000
Material-Nr. 924608
|
|
||||||||
|
ETS 4146-A-350-000
Material-Nr. 924609
|
|
||||||||
|
ETS 4146-B-100-000
Material-Nr. 924857
|
|
||||||||
|
ETS 4148-F11-100-000
Material-Nr. 924909
|
|
||||||||
|
ETS 4146-F21-250-000
Material-Nr. 924930
|
|
||||||||
|
ETS 4144-B-250-000
Material-Nr. 925128
|
|
||||||||
|
ETS 4146-F21-100-000
Material-Nr. 925136
|
|
||||||||
|
ETS 4144-A-050-000
Material-Nr. 925153
|
|
||||||||
|
ETS 4145-B-006-000
Material-Nr. 925266
|
|
||||||||
|
ETS 4145-A-006-000
Material-Nr. 925289
|
|
||||||||
|
ETS 4145-A-050-000
Material-Nr. 925573
|
|
||||||||
|
ETS 414G-F21-100-D-000 (2m)
Material-Nr. 925756
|
|
Downloads

ETS 4100/4500 Bedienungsanleitung D/E/F
(0.89 MB)

ETS 4100/4500 User manual D/E/F
(0.89 MB)

ETS 4100/4500 HART ExD ATEX IECEx CSA Bedienungsanleitung D/E
(2.8 MB)

ETS 4100/4500 HART ExD ATEX IECEx CSA User manual D/E
(2.8 MB)

ETS 4100/4500 HART Ex ia ATEX IECEx Bedienungsanleitung D/E
(2.87 MB)

ETS 4100/4500 HART Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
(2.87 MB)

ETS 4100 HART Bedienungsanleitung D/E
(0.57 MB)

ETS 4100 HART User manual D/E
(0.57 MB)

ETS 4100 IO-Link Bedienungsanleitung D/E
(1.11 MB)

ETS 4100 IO-Link User manual D/E
(1.11 MB)

ETS 4100S IO-Link Bedienungsanleitung D/E
(1.27 MB)

ETS 4100S IO-Link User manual D/E
(1.27 MB)

ETS 4100/4500 SAE J1939 Protokollbeschreibung D
(0.48 MB)

ETS 4100/4500 SAEJ1939 Protocol description E
(0.48 MB)

ETS 4100/4500 SAE J1939 V03 Protokollbeschreibung D
(0.51 MB)

ETS 4100/4500 SAE J1939 V03 Protocol description E
(0.5 MB)

ETS 4100 Temperaturmessumformer
(0.82 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter
(0.82 MB)

ETS 4100 Temperaturmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, CSA, 3-fachZulassung, HART
(0.85 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
(0.85 MB)

ETS 4100 Temperaturmessumformer HART
(0.86 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter, HART
(0.86 MB)

ETS 4100 CAN Temperaturmessumformer
(4.66 MB)

ETS 4100 CAN Temperature Transmitter
(4.66 MB)

ETS 4100/4100S CANopen Protokollbeschreibung D
(4.42 MB)

ETS 4100/4100S CANopen Protocol description E
(4.88 MB)

ETS 4100/4100S IO-Link Kompaktanleitung D/E
(0.88 MB)

ETS 4100/4100S IO-Link Compact instructions D/E
(0.88 MB)

ETS 4100 CANopen+SAE J1939 Bedienungsanleitung D/E
(1.02 MB)

ETS 4100 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
(1.02 MB)

ETS 4100 IO-Link Temperaturmessumformer
(0.42 MB)

ETS 4100 IO-Link Temperature Transmitter
(0.5 MB)

ETS 4100 Temperaturmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, CSA, 3-fachZulassung, HART
(0.83 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, CSA, HART
(0.83 MB)

ETS 4100 Temperaturmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, CSA ,3-fach Zulassung, HART Schnittstelle
(0.87 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applicationsATEX, IECEx, CSA, triple approval, HART interface
(0.87 MB)

ETS 4100Smart IO-Link Temperaturmessumfo
(0.45 MB)

ETS 4100Smart IO-Link Temperature Transmitter
(0.49 MB)