ETS 4000-H mit HSI-Sensorerkennung

  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [at]
SKU
GP_1000535630
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
ETS 4148-H-350-000
Material-Nr. 923507
Fühlerlänge:
350
Genauigkeit:
0,8 % max. = 0,4 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 4148-H-100-000
Material-Nr. 925863
Fühlerlänge:
100
Genauigkeit:
0,8 % max. = 0,4 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
ETS 4148-H-006-000
Material-Nr. 923398
Fühlerlänge:
6
Genauigkeit:
0,8 % max. = 0,4 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk