ETS 1700

Verfügbare Ausführungen:
Standard

Der elektronische Temperaturschalter ETS 1700 wird vorrangig zusammen mit dem speziell für die Tankmontage entwickelten Temperaturfühler TFP 100 eingesetzt.   Die 4-stellige Anzeige kann die aktuelle Temperatur, einen der Schaltpunkte oder den Temperatur-Maximalwert darstellen.
Der Temperatur-Maximalwert zeigt die höchste aufgetretene Temperatur seit dem Einschalten des Gerätes, bzw. seit dem letzten Rücksetzvorgang. Mit den 4 Schaltausgängen können beispielsweise Heiz- und Kühlvorgänge in Hydraulikanlagen gesteuert werden. Über eine Folientastatur lassen sich sehr einfach vier voneinander unabhängige Schalt- und Rückschaltpunkte einstellen. Zur Einbindung in Überwachungssysteme (z.B. mit SPS) steht ein Analogausgang (4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V) zur Verfügung.      

  • 4-stellige Digitalanzeige
  • Einfache Handhabung durch Tastenprogrammierung
  • 4 Grenzwertrelais, Schaltpunkte und Rückschaltpunkte unabhängig einstellbar
  • Analogausgangssignal wählbar (4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V)
  • Viele hilfreiche Zusatzfunktionen
  • Einbaulage wählbar (Sensoranschluss unten / oben), Tastatur und Anzeige um 180° drehbar
  • Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [at]
SKU
GP_1000189353
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
ETS 1701-100-000
Material-Nr. 906628
Temperaturfühlerlänge:
0
Zulassungen und Zertifikate:
Nein
Zusätzliche Schnittstelle:
4..20mA (2-Leiter), 0..10V
Schaltausgänge:
4
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.04 MB)

18303 ETS 1700 Handbuch D E F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.04 MB)

ETS 1700 Temperaturschalter
Produktprospekt DE

(0.77 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
Produktprospekt EN

(0.77 MB)