ELF - Belüftungsfilter, mit Einfüllsieb

Der Tankbelüftungsfilter ELF mit Einfüllsieb ist geeignet für Anwendungen mit Luftdurchsätzen bis 6000 l/min.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000515565
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit [µm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen
Gruppierte Produktpositionen
ELF P 3 F 3 W 5.0 /-RV
Material-Nr. 1251138
weitere Merkmale:
RV=Rückschlagventil
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
K=Karton
Stk
ELF P 3 F 3 W 1.0 /-AS
Material-Nr. 1252195
weitere Merkmale:
AS=Schwappschutz
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
K=Karton
Stk
ELF P 7 F 3 W 1.1 /-AS
Material-Nr. 1252413
weitere Merkmale:
AS=Schwappschutz
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
K=Karton
Stk
ELF P 52 G 3 W 2.0
Material-Nr. 1274028
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
0=Ohne Dichtung
Stk
ELF P 30 F 3 W 1.0
Material-Nr. 1278798
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
ELF P 30 F 3 W 1.0 /-RV0.2
Material-Nr. 1278799
weitere Merkmale:
RV02=Rückschl.vent. 0,2 bar
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
K=Karton
Stk
ELF P 30 F 3 W 1.0 /-RV0.4
Material-Nr. 1278800
weitere Merkmale:
RV04=Rückschl.vent. 0,4 bar
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
K=Karton
Stk
ELF P 30 F 3 W 1.0 /-RV0.7
Material-Nr. 1278801
weitere Merkmale:
RV07=Rückschl.vent. 0,7 bar
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
K=Karton
Stk
ELF P 30 F 3 W 1.0 /-AS
Material-Nr. 1281393
weitere Merkmale:
AS=Schwappschutz
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
K=Karton
Stk
ELF P 52 G 3 W 3.0
Material-Nr. 1281594
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
ELF P 7 F 3 W 1.1 /-AS-SO148
Material-Nr. 1281776
weitere Merkmale:
AS=Schwappschutz
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
ELF P 10 F 3 W 1.0
Material-Nr. 1284382
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
ELF P 10 F 3 W 1.0 /-AS
Material-Nr. 1284383
weitere Merkmale:
AS=Schwappschutz
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
ELF P 10 F 3 W 1.0 /-RV0.2
Material-Nr. 1284384
weitere Merkmale:
RV02=Rückschl.vent. 0,2 bar
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
ELF P 10 F 3 W 1.0 /-RV0.4
Material-Nr. 1284385
weitere Merkmale:
RV04=Rückschl.vent. 0,4 bar
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
ELF P 10 F 3 W 1.0 /-RV0.7
Material-Nr. 1284386
weitere Merkmale:
RV07=Rückschl.vent. 0,7 bar
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
ELF P 72 F 3 W 1.0
Material-Nr. 1286407
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
ELF P 52 G 3 W 4.0
Material-Nr. 1286946
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
ELF P 7 F 3 UBM 0.0
Material-Nr. 1292110
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
ELF BN 5 G 3 W 2.0
Material-Nr. 1296033
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb
Produktprospekt DE

(0.95 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Produktprospekt EN

(0.5 MB)

ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb
Ersatzteilliste DE

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Ersatzteilliste EN

(0.95 MB)