Einschubkühler

Die HE-Baureihe der H.I.B Rückkühlsysteme umfasst 7 Standard-Einschubgehäuse mit Kühlleistungen von 300 W bis 3000 W. Durch den Grundaufbau als 19“ Einschubgehäuse mit verschiedenen Höheneinheiten (HE) eignen sie sich optimal zur Integration in technische Racks. Durch individuelle Ausstattungsoptionen können die HE-Geräte modular an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.
Standardmäßig werden die Rückkühlsysteme als buntmetallfreie Aktivkühler mit Hubkolben-Verdichter, luftgekühltem Verflüssiger und trocken aufgestellter Kreiselpumpe aufgebaut.

 Zubehör und besondere Merkmale:

 • Leitwertregelung und –überwachung
 • Drehzahlgeregelter Verdichter und Ventilator
 • Stärkere Pumpen optional
 • Mehrere parallele Kreise möglich
 • Umgebungstemperaturgeführte Regelung mit externem Temperatursensor
 • Schnittstellen zum Anlagenmonitoring
 • Filtereinheiten für den Kälteträgerkreislauf
 • Anzeige und Überwachung des Durchfluss
 • Hochgenaue Regelung ± 0,1K
 • Auch als wassergekühlte Variante erhältlich

 • Geringe Lautstärke
 • Hohe Betriebssicherheit
 • Kompakte und platzsparende Bauweise
 • Präzise Temperaturregelung
 • Servicefreundliche, frontseitige Bedienung

Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [at]
SKU
GP_1000509369
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
RFCS-4HE-000250-W-L-R23-2-DI
Material-Nr. 3758149
Durchfluss:
Turbine
Spannung (60Hz):
230 - 0
Spannung (50Hz):
230 - 0
Gehäuse:
4 HE
Stk
RFCS-5HE-000500-W-L-R23-2-DI
Material-Nr. 3758155
Durchfluss:
Turbine
Spannung (60Hz):
230 - 0
Spannung (50Hz):
230 - 0
Gehäuse:
5 HE
Stk
RFCS-6HE-000800-W-L-R23-2-DI
Material-Nr. 3758168
Durchfluss:
Turbine
Spannung (60Hz):
230 - 0
Spannung (50Hz):
230 - 0
Gehäuse:
6 HE
Stk
RFCS-3HE-000300-W-L-R22-5-DI
Material-Nr. 4381696
Durchfluss:
Turbine
Gehäuse:
3 HE
Kühlleistung [W] 20°C/35°C tu:
300
Stk
RFCS-7HE-001500-W-L-R23-2-DI
Material-Nr. 4459313
Durchfluss:
Turbine
Spannung (60Hz):
230 - 0
Spannung (50Hz):
230 - 0
Gehäuse:
7 HE
Stk
RFCS-9HE-002300-W-L-R23-2-DI
Material-Nr. 4461582
Durchfluss:
Turbine
Spannung (60Hz):
230 - 0
Spannung (50Hz):
230 - 0
Gehäuse:
9 HE
Stk
RFCS-11HE-003000-W-L-R23-2-DI
Material-Nr. 4462106
Durchfluss:
Turbine
Spannung (60Hz):
230 - 0
Spannung (50Hz):
230 - 0
Gehäuse:
11 HE
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Montage und Wartungsanleitung Einschub
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.73 MB)

Montage und Wartungsanleitung Einschub
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.73 MB)

RFCS Flüssigkeits-Kühlsysteme Einschubkühler
Produktprospekt DE

(11.72 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktprospekt EN

(11.71 MB)