Druckminderventile DM700
Druckminderventile der Baureihe DM700 sind sitzdichte Ventile, geeignet für einen Druck bis 700 bar und Durchflussmengen bis zu 25 l/min.
- Max. Betriebsdruck: 700 bar
- Max. Volumenstrom: 25 l/min
- Nenngrösse: NG 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422284
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
DM700-6-A-350-V-A*00
Material-Nr. 3682407
|
|
||||
|
DM700-6-P-350-V-A*00
Material-Nr. 3741407
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DM700 DE 46L20
Produktprospekt
DE
(0.87 MB)

Einbauerklaerung DM700
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise fuer ventile BieriAG DE 51L21
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)