Druckbegrenzungsventile DB700/1000
Druckbegrenzungsventile der Baureihe DB700/1000 sind direktgesteuerte, druckstabile Ventile, geeignet für einen Druck bis 1000 bar und Durchflussmengen bis zu 25 l/min. Neben der kompakten und leichten Bauweise bieten sie herausragende Dichtheit und eine flache Druck-Strom-Kennlinie.
- Max. Betriebsdruck: 1000 bar
- Max. Volumenstrom: 25 l/min
- Nenngrösse: 700bar: NG 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H, 1000 bar: NG 6 nach Bieri-Standard
SKU
GP_1000422276
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DB500 700 1000 DE 11L22
Produktprospekt
DE
(1.21 MB)

BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.76 MB)

BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.76 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise fuer ventile BieriAG DE 51L21
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)