Druck HDA 4000-HC mit HCSI-Sensorerkennung
- Druckmessumformer
- Für HMG 4000
- HCSI-Schnittstelle (HYDAC CAN Sensor Interface)
- Edelstahlmesszelle mit Dünnfilm-DMS
- Messbereich -1...9 bis 0...2.000 bar
- Genauigkeit ± 0,25 % FS typ; ± 0,5 % FS max
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562598
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
HDA 4748-HC-0160-000
Material-Nr. 925286
|
|
||||||||
|
HDA 4748-HC-0009-000(- 1 ... 9 bar)
Material-Nr. 925287
|
|
||||||||
|
HDA 4748-HC-0016-000
Material-Nr. 925298
|
|
||||||||
|
HDA 4748-HC-0100-000
Material-Nr. 925299
|
|
||||||||
|
HDA 4748-HC-1000-000
Material-Nr. 925300
|
|
||||||||
|
HDA 4748-HC-0600-000
Material-Nr. 925301
|
|
||||||||
|
HDA 4748-HC-0400-000
Material-Nr. 925303
|
|
||||||||
|
HDA 4748-HC-0250-000
Material-Nr. 925304
|
|
||||||||
|
HDA 4748-HC-0060-000
Material-Nr. 925305
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Elektronischer Druckmessumformer mit HCSI-Sensorerkennung HDA 4700-HC
Produktprospekt
DE
(0.43 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HCSI Sensor Recognition HDA 4700-HC
Produktprospekt
EN
(0.89 MB)