Druck HDA 4000-H mit HSI-Sensorerkennung
- Druckmessumformer
- Für HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
- HSI-Schnittstelle (HYDAC Sensor Interface)
- Edelstahlmesszelle mit Dünnfilm-DMS
- Messbereich -1…9 bis 0…2.000 bar
- Genauigkeit ± 0,25 % FS typ; ± 0,5 % FS max
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562592
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
HDA 4748-H-0250-000
Material-Nr. 909337
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0400-000
Material-Nr. 909427
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0016-000
Material-Nr. 909425
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0100-000
Material-Nr. 909426
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0600-000
Material-Nr. 909428
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
Material-Nr. 909429
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0060-000
Material-Nr. 909554
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0150-000(psi)
Material-Nr. 920663
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-6000-000(psi)
Material-Nr. 920664
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-9000-000(psi)
Material-Nr. 920665
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0135-000(-14,5...135,5psi)
Material-Nr. 920755
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-3000-000(psi)
Material-Nr. 920756
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-1500-000(psi)
Material-Nr. 920757
|
|
||||||||
|
HDA 4728-H-1000-000
Material-Nr. 921229
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0160-000
Material-Nr. 922944
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0100-G01-000
Material-Nr. 924414
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0600-G01-000
Material-Nr. 924415
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-09,0-000
Material-Nr. 928161
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Elektronischer Druckmessumformer mit HSI-Sensorerkennung HDA 4748-H
Produktprospekt
DE
(0.25 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Produktprospekt
EN
(0.74 MB)