Dieselaggregate

Dieselaggregate stellen hohe hydraulische Leistung zur Verfügung, auch ohne Vorhandensein einer elektrischen Infrastruktur vor Ort. Dabei ist es egal, ob sie als Arbeitsaggregat oder zur Absicherung einer Notversorgung eingesetzt werden. Unsere standardisierte Baureihe kann dabei auch speziell auf ihren Anwendungsfall zugeschnitten werden.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000513067
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
Hydraulikaggregat HD60
Material-Nr. 4454938
Volumenstrom 2:
100
max. zulässiger Druck 1:
225
Versorgungsspannung [V]:
12
Behältergröße [l]:
230
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
TechNews Dieselaggregat
Produktinformation DE

(0.96 MB)

Technews Diesel power packs
Produktinformation EN

(0.96 MB)