DF - bis 420bar

Der Hochdruckleitungsfilter DF ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 1800 l/min bei Druckstufen bis max. 420 bar.
  • Search Bar : $SL-1000066723 [1000517557] [at]
SKU
GP_1000515401
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
pmax [bar]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit [µm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen
Gruppierte Produktpositionen
DF W 160 T E 50 D 1.1 /-L24
Material-Nr. 1250027
weitere Merkmale:
L24=Lampenspannung 24V
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF BH/HC 140 T C 3 D 1.0 /-L110
Material-Nr. 1250049
weitere Merkmale:
L110=Lampenspannung 110V
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF W 160 T E 100 A 1.1
Material-Nr. 1250092
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF W 140 T C 25 D 1.0 /-L24-B6
Material-Nr. 1250099
weitere Merkmale:
L24=Lampenspannung 24V
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF BH/HC 160 T E 3 D 1.1 /-V-L220
Material-Nr. 1250103
weitere Merkmale:
L220=Lampenspannung 220V
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Stk
DF BH/HC 160 T E 3 D 1.1 /-L220-B6
Material-Nr. 1250104
weitere Merkmale:
L220=Lampenspannung 220V
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF ON 240 T E 3 D 1.1 /-L24
Material-Nr. 1250111
weitere Merkmale:
L24=Lampenspannung 24V
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF ON 500 T L 20 D 1.0 /-LED
Material-Nr. 1250153
weitere Merkmale:
LED=VA mit LED-Anzeige
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF ON 140 T C 10 D 1.0 /-L110-B6
Material-Nr. 1250170
weitere Merkmale:
L110=Lampenspannung 110V
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF BH/HC 500 T F 10 C 1.0 /-B6
Material-Nr. 1250180
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF SN 330 T L 10 D 1.0 /-V-LED
Material-Nr. 1250202
weitere Merkmale:
LED=VA mit LED-Anzeige
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Stk
DF SN 660 T L 10 D 1.0 /-V-LED
Material-Nr. 1250206
weitere Merkmale:
LED=VA mit LED-Anzeige
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Stk
DF ON 160 T E 10 D 1.1 /-V-LED
Material-Nr. 1250207
weitere Merkmale:
LED=VA mit LED-Anzeige
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Stk
DF SN 500 T L 10 D 1.0 /-V-LED
Material-Nr. 1250209
weitere Merkmale:
LED=VA mit LED-Anzeige
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Stk
DF W 240 T E 50 A 1.1
Material-Nr. 1250225
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF BH/HC 240 T E 5 D 1.1 /-L110
Material-Nr. 1250235
weitere Merkmale:
L110=Lampenspannung 110V
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF SN 660 T F 5 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1250292
weitere Merkmale:
L24=Lampenspannung 24V
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF SN 660 T L 5 D 1.0 /-L24-B6
Material-Nr. 1250297
weitere Merkmale:
L24=Lampenspannung 24V
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
DF ON 110 T C 10 A 1.0 /-V
Material-Nr. 1250315
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Stk
DF SN 500 T F 10 A 1.0 /-V
Material-Nr. 1250316
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF/DFF Druckfilter und Druckfilter für reversierbaren Ölstrom
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktprospekt EN

(0.83 MB)

DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0.66 MB)