CTM-EB

Das ContaminationTest Module CTM ist ein Modulsystem zur Untersuchung von Bauteilen bezüglich ihrer technischen Sauberkeit. Das Extraktionsmodul CTM-EB dient zur Spritzextraktion in Verbindung mit dem CTM-SC.

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509405
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
CTM-EB-2050-K-Z-Z
Material-Nr. 4643498
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Versorgungsspannung:
120V AC / 60Hz/ 1Ph USA/Kanada
Analyseflüssigkeit:
Lösemittel AIII Klasse
Stk
CTM-EB-1450-K-Z-Z
Material-Nr. 4667504
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Versorgungsspannung:
120V AC / 60Hz/ 1Ph USA/Kanada
Analyseflüssigkeit:
Lösemittel AIII Klasse
Stk
CTM-EB-2050-M-Z-Z
Material-Nr. 4674202
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Versorgungsspannung:
230V AC / 50Hz / 1Ph Europa
Analyseflüssigkeit:
Lösemittel AIII Klasse
Stk
CTM-EB-1650-M-Z-Z
Material-Nr. 4838964
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Versorgungsspannung:
230V AC / 50Hz / 1Ph Europa
Analyseflüssigkeit:
Lösemittel AIII Klasse
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
Produktprospekt DE

(0.59 MB)

CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
Produktprospekt EN

(0.56 MB)

CTM-EB Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(6.78 MB)