CSM 1000

Das ContaminationSensor Module CSM 1000 Serie ist ein Online Condition Monitoring System zur kontinuierlichen Messung von Feststoffverschmutzung in Hydraulik- und Schmierfluiden mit hohem Anteil an Luftblasen. Das CSM 1000 ist die ideale Komplettlösung, ein Fluid auf Partikel auszuzählen, unabhängig vom hydraulischen Gesamtsystem.

 

  • Gesamtvolumenstrom (Standardpumpe) ≈ 100 ml/min
  • Gesamtvolumenstrom (Pumpe, vordruckstabil) ≈ 180 ml/min
  • Zulässiger Druck am Austritt 5 bar max.
  • Zulässiger Viskositätsbereich für Messbetrieb: 10 ... 1000 mm²/sec
  • Anschlussfertige Komplettlösung für Tanks und Druckleitungen in Schmiersystemen und Prüfständen
  • Luftblasenunterdrückung
  • Optional mit AquaSensor AS 1000 und/oder HYDACLab®
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000510105
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
CSM1220-1-1-N/AB/N60/AB60-Z *
Material-Nr. 3261536
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
standard
Versorgungsspannung MPG:
400/690-50-3 400/690-60-3
Stk
CSM1220-2-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3324931
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-Z*
Material-Nr. 3346467
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
standard
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3413656
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1320-1-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3415180
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1220-2-2-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3464874
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (0-10V)
Ergänzende Angaben:
mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1220-2-1-N/AB/N60/AB60-AS *
Material-Nr. 3472356
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG:
400/690-50-3 400/690-60-3
Stk
CSM1210-2-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3498446
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1320-1-2-N/AB/N60/AB60-AS*
Material-Nr. 3501195
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (0-10V)
Ergänzende Angaben:
mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG:
400/690-50-3 400/690-60-3
Stk
CSM1210-1-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3519765
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1310-2-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3545947
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1320-1-1-W/N/X60/O60-Z *
Material-Nr. 3584440
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
standard
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1310-2-1-W/N/X60/O60-Z
Material-Nr. 3606858
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
standard
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1210-2-1-W/N/X60/O60-Z
Material-Nr. 3655473
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
standard
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1220-1-2-W/N/X60/O60-Z
Material-Nr. 3683878
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (0-10V)
Ergänzende Angaben:
standard
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1320-4-1-W/N/X60/O60-AS3
Material-Nr. 4050733
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-AS-V
Material-Nr. 4105188
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1210-4-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 4149458
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG:
230/400-50-3 265/460-60-3
Stk
CSM1220-4-1-N/AB/N60/AB60-Z
Material-Nr. 4503014
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang:
Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben:
standard
Versorgungsspannung MPG:
400/690-50-3 400/690-60-3
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CSM1000 ContaminationSensor Module
Produktprospekt DE

(1.3 MB)

CSM1000 ContaminationSensor Module
Produktprospekt EN

(1.27 MB)

CSM1000 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.79 MB)

CSM1000 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.39 MB)

Manometer Kit - Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.75 MB)

Pressure gauge Kit - Manual
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.75 MB)