CSI-D-5

Das ConditionSensor Interface CSI-D-5 ist ein Segment des HYDAC Condition Monitoring Konzeptes, das die Sensorebene mit der Interpretationsebene verbindet. Die Fluidsensoren ContaminationSensor CS 1000 und der MetallicContamination Sensor MCS 1000 liefern über die RS485-Schnittstelle ein HSI-Signal, welches von dem CSI-D-5 in USB umgesetzt wird. Somit ist ein einfacher Anschluss an dem PC gewährleistet. Die Messwerte können mit Hilfe der FluidMonitoring Software FluMoS ausgelesen werden.
  • Direkter Anschluss des Sensors CS 1000 oder MCS 1000
  • Kleine, kompakte Bauform
  • Im Kit mit allem erforderlichen Zubehör zum Auslesen
SKU
GP_1000428080
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen

CSI-D-5


Gruppierte Produktpositionen
CSI-D-5 Kit
Material-Nr. 3249563
Norm:
EN 55024:2010
Je 1 PCE

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CSI-D-5 ConditionSensor Interface
Produktprospekt DE

(0.4 MB)

CSI-D-5 ConditionSensor Interface
Produktprospekt EN

(0.59 MB)