CSI-C-11

Das ConditionSensor Interface CSI-C-11 dient der Umsetzung digitaler Sensorsignale (Hydac Sensor Interface HSI) in ein Netzwerk-protokoll (HSI TCP/IP oder Modbus® TCP), welches sowohl per LAN als auch W-LAN an diverse Endgeräte (z.B. Smartphone) übertragen werden kann. Darüber hinaus kann das CSI-C-11 als Datenlogger eingesetzt werden.

 

  • 2 Eingangskanäle für HYDAC-SMART-Sensoren
  • Direkter Anschluss der Sensoren über M12x1 Steckverbinder
  • Netzwerkanschluss über M12-Buchse
  • Drahtlosübertragen und Anzeigen der Sensormesswerte per W-LAN und FluMoS / FluMoS mobile
  • Messdatenspeicherung im CSI-C-11 mit Datum und Uhrzeit (Datenlogger)
  • Parametrierung des Interfaces per W-LAN und FluMoS mobile möglich
  • Hohe Schutzart mit IP 66, kein Schaltschrankeinbau erforderlich
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [at]
SKU
GP_1000428082
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
CSI-C-11-0-0-0/-000
Material-Nr. 4066011
Norm:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Stk
CSI-C-11-0-0-1/-000
Material-Nr. 4247534
Norm:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Produktprospekt DE

(1.22 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Produktprospekt EN

(1.23 MB)