CSI-B-7
Das ConditionSensor Interface Modul dient der Umsetzung der digitalen Sensorsignale (HYDAC Sensor Interface HSI) in ein Netzwerkprotokoll (HSI TCP/IP).
An das CSI-B-7 können Sie bis zu zwei Sensoren über die Schraubklemmen anschließen und mit Spannung versorgen.
Parametrieren Sie die gewünschte IP-Adresse und Subnetzmaske einmalig über den 5-poligen Gerätestecker M12x1. Der Netzwerkanschluss erfolgt durch ein handelsübliches Netzwerkkabel (Patch) mit RJ45 Stecker. Das Interface Modul ist zur Hutschienenmontage in Schaltschränken entwickelt.
- 2 Eingangskanäle für HYDAC Sensoren
- Direkter Anschluss der Sensoren über Schraubklemmen
- Netzwerkanschluss über RJ45 Buchse
- Kleine, kompakte Bauform
- Geeignet für Hutschienenmontage
- Schutzart IP 40
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000428078
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
CSI-B-7
|
CSI-B-7 Condition Sensor Interface
Material-Nr. 3713134
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Produktprospekt
DE
(0.24 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Produktprospekt
EN
(0.25 MB)