CSI-B-2

Das Condition Monitoring Schnittstellenmodul CSI-B-2 ist ein weiteres Segment des HYDAC Condition Monitoring Konzeptes, das die Sensorebene mit der Interpretationsebene verbindet.   Es ist ein universell einsetzbares elektronisches Gerät zur Umsetzung des HSI-Signals von HYDAC SMART-Sensoren in ein standardisiertes PC-Signal. Damit ist es mittels der HYDAC PC-Software „CMWIN“ sowie mittels FluidMonitoring Software FluMoS möglich, die Daten und Messwerte des angeschlossenen SMART-Sensors direkt auszulesen. Weiterhin besteht die Möglichkeit Langzeitspeicher auszulesen sowie Einstellungen und Parametrierungen am angeschlossenen Sensor vorzunehmen (die Einstellungsmöglichkeiten sind sensorabhängig).   Die Umsetzung des HSI-Signals kann wahlweise in ein RS 232- oder RS 485-Signal erfolgen. Über die RS 232-Schnittstelle (und einen evtl. zusätzlichen handelsüblichen RS 232-USB-Adapter) kann das CSI-B-2 an jeden beliebigen PC angeschlossen werden. Über die RS 485-Schnittstelle und entsprechende zusätzliche Koppelmodule ist ferner eine Anbindung an übergeordnete Steuerungs- und/oder Bussysteme möglich.    
  • 1 Eingangskanal für HYDAC SMART-Sensoren
  • Direkter Anschluss des Sensors über Schraubklemmen
  • Anzeige der aktiven Schnittstelle über LED (RS 232 / RS 485)
  • Kleine, kompakte Bauform
  • Geeignet für Hutschienenmontage
  • Schutzart IP 40
SKU
GP_1000428076
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen

CSI-B-2


Gruppierte Produktpositionen
CSI-B-2 Kit
Material-Nr. 3409462
Je 1 PCE
CSI-B-2 Interface (HSI auf RS232/RS485)
Material-Nr. 920134
Je 1 PCE

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CSI-B-2 Condition Monitoring Schnittstellenmodul
Produktprospekt DE

(0.74 MB)

CSI-B-2 Condition Monitoring Interface Module
Produktprospekt EN

(0.73 MB)