CMP

Das ConditionMonitoring Package CMP ist ein Online-Messsystem zur Bestimmung der Feststoffverschmutzung, Wassersättigung und des Fluidzustandes in Hydraulik- und Schmierfluiden. Das CMP besteht je nach Ausführung aus Motor, Pumpe sowie Sensoranschlussblock und kann dadurch einfach in Fluidkreisläufe bestehender Anlagen hydraulisch integriert werden. Darüber hinaus ermöglicht es eine optimale Übertragung der Messwerte in Datenerfassungs- und Auswertesysteme. Das CMP präsentiert sich somit als kompakte und einfach nachzurüstende Zustandsüberwachungslösung für Fluide.

 

  • Komponentenreinheitsüberwachung in Prüfständen
  • Ölreinheitsüberwachung an Tanks (drucklos) und Druckleitungen
  • Bewährte Lösung für Messaufgaben mit niedrigem Systemdruck
  • Auch mit Pumpen für höhere Eingangsdrücke erhältlich
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [at]
SKU
GP_1000510103
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
CMP1220-1-C11-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Material-Nr. 4657399
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CMP ConditionMonitoring Package
Produktprospekt DE

(1.86 MB)

CMP ConditionMonitoring Package
Produktprospekt EN

(1.86 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Produktprospekt DE

(0.59 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Produktprospekt EN

(0.59 MB)

CMP1000 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.36 MB)

CMP1000/-000 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.51 MB)

CMP1321 Betriebs- / Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.23 MB)

CMP43x0-5 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.56 MB)