Bogenzahnkupplungen

Bogenzahnkupplung, die flexible Wellenverbindung
  • doppelkardanische Wirkungsweise, dadurch vernachlässigbare Rückstellkräfte
  • Kunststoffhülse aus 6.6-Polyamid, sehr hohes elektrisches Isoliervermögen
  • beständig gegen alle handelsüblichen Schmier- und Hydrauliköle
  • enfache, zeitsparende Montage
  • zulässiger Temperaturbereich von -25 °C bis +80 °C
  • wartungsfrei durch Werkstoffpaarung Stahl / Kunststoff
  • lieferbar in den Größen 14 bis 100 (Motorgröße 56 bis 315L)
  • für Berarma-Pumpen vorgeschrieben
  • Search Bar : $SL-1000066621 [1000516685] [at]
SKU
GP_1000422047
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
Kupplung B28-28H7/25H7
Material-Nr. 3135231
Stk
Kupplung B28-20H7/20H7
Material-Nr. 3137728
Stk
Kupplung B24-24H7/B17-SO
Material-Nr. 3148250
Stk
Kupplung B38-38H7/32H7
Material-Nr. 3229032
Stk
Kupplung B42-40H7/38H7
Material-Nr. 3229045
Stk
Kupplung B28-24H7/25H7
Material-Nr. 3229046
Stk
Kupplung B24-24H7/20H7
Material-Nr. 3229049
Stk
Kupplung B42-42H7/40H7
Material-Nr. 3229050
Stk
Kupplung B42-38H7/25H7
Material-Nr. 3274622
Stk
Kupplung B28-28H7/20H7
Material-Nr. 3299212
Stk
Kupplung B42-42H7/22H7
Material-Nr. 3367018
Stk
Kupplung B38-28H7/32H7
Material-Nr. 3474653
Stk
Kupplung B48-48H7/25H7
Material-Nr. 3488846
Stk
Kupplung B42-38H7/32H7
Material-Nr. 3491130
Stk
Kupplung B24-19H7/20H7
Material-Nr. 3506971
Stk
Kupplung B32-24H7/32H7
Material-Nr. 3536942
Stk
Kupplung B48-42H7/40H7
Material-Nr. 3549584
Stk
Kupplung B38-38H7/25H7
Material-Nr. 3559416
Stk
Kupplung B42-40H7/28H7
Material-Nr. 3560801
Stk
Kupplung B38-38H7/20H7
Material-Nr. 3585191
Stk
Seite