![Oval Schellen Oval Schellen](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_HAC-PIC-2x-Ovalschelle-3D-P---N-20230620__SALL__AIN__V1.png)
Oval Schellen
Die Oval-Schelle ist eine preiswerte Lösung zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen, Gas-, Öl- und
Schmierleitungen.
Die spezielle Konstruktion erfordert einen geringen Bauraum und sorgt für eine schnelle Montage. Die Rohre/Leitungen werden durch Vorspannung sicher geklemmt, die Deckplatte sorgt für hohe Stabilität. Ein Filmscharnier
verbindet beide Schellenhälften. Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben oder Schweißbolzen M6.
Lieferbar im Durchmesserbereich von 6 bis 22 mm sind in der Oval-Schelle auch verschiedene Rohrdurchmesser kombinierbar.
Metallteile sind auch in Edelstahl lieferbar.
Sie benötigen eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8184-00001.jpg)
HYDAC Schellen
Produktprospekt
DE
(0.56 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8184-00001.jpg)
HYDAC Clamps
Produktprospekt
EN
(0.53 MB)