Autarke Stellantriebe
Autarke Stellantriebe sind Arbeitsgeräte zur Ausübung von Linearbewegungen jeder Art für Kräfte bis zu 250 kN. Sie vereinigen in Kompaktbauweise Zylinder, Antrieb und Steuerung. Ihr spezielles Baukastensystem ermöglicht zahlreiche Ausführungen bei beliebiger Einbaulage. Mit eingebautem Hydrospeicher können selbst bei Stromausfall noch Notfunktionen ausgeführt werden.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000513117
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
Material-Nr. 4375611
|
|
|||||||
|
Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*
Material-Nr. 4490504
|
|
|||||||
|
Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*
Material-Nr. 4492903
|
|
|||||||
|
Stellantrieb SG7-HP-500 35 230/400V ATEX
Material-Nr. 4551445
|
|
|||||||
|
Stellantrieb HFS8-HP-500-50/73-SO
Material-Nr. 4582870
|
|
|||||||
|
Stellantrieb HFS5-HP-850-16/33-380V-*
Material-Nr. 4602438
|
|
|||||||
|
Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110
Material-Nr. 4639164
|
|
|||||||
|
HFS 9-1100-22/44-380V/50Hz G24NZ4
Material-Nr. 4640355
|
|
|||||||
|
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
Material-Nr. 4704585
|
|
|||||||
|
Stellantr. SE3-HP-600-73-400V-50Hz-G24
Material-Nr. 4730420
|
|
|||||||
|
Stellantrieb HFS10-650-12/18-500V-50Hz
Material-Nr. 4770825
|
|