Anschlussplatten - Nenngröße 4
Anschlussplatten der Nenngrösse 4 können Ventile der Baureihen WVH-4B und WVH-4B-Bi an Rohrleitungen anschliessen.
- Max. Betriebsdruck: 700 bar
- Max. Volumenstrom: 12 l/min
- Nenngrösse: NG 4 nach Bieri Standard
SKU
GP_1000422307
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
Material-Nr. 3763413
|
|
||||
|
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
Material-Nr. 3832498
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EAP 4B DE 13L20
Produktprospekt
DE
(1.29 MB)