Anschluss Interface für Hutschienenmontage

Für die schnelle Entwicklung am Arbeitsplatz sowie der Inbetriebnahme an Prototypen ohne fertigen Kabelbaum bieten wir verschiedene, zu unseren Steuergeräten passende Rail-Connection-Interfaces (RCI) an.

Die Interfaces können direkt mit dem beiliegenden 1,5 m langen Anschlusskabel an das Steuergerät angeschlossen werden. Mithilfe der WAGO Anschlussklemmen lassen sich Kabel verschiedener Durchmesser bis 2,5 mm² anschließen. Damit ist jeder Pin des Steckverbinders erreichbar.

Die Steckverbindungen auf der rechten Seite des Interfaces sind nicht mit dem Steckverbinder verbunden. Damit können im Feld verschiedene Steuergerätetypen bedient werden. Je nach Anwendungsfall werden die Komponenten dann durch den Anwender verdrahtet.

Mit der rückseitig angebrachten Hutschienenaufnahme ist eine einfache Montage an Hutschienen (z. B. in Versuchsfahrzeugen) möglich.

Für die unterschiedlichen Größen der Steuergeräte können passgenau die entsprechenden Rail-Connection-Interfaces bezogen werden.

Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000518006
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen