Hybox

Hybox

Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat

  • Flexibles Ventilkonzept
  • Einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke
  • Integration der Hydac ML-Serie möglich
  • Tankgröße: 20 - 400 l
  • max. Druck: 350 bar
  • max. Volumenstrom: 1- 60 l/min
  • Kurze Lieferzeit: < 3 Tage
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
45014 DEEN HyboxFlexMini Rev02
Produktprospekt DE

(1.04 MB)

45013 Hybox Flex Basic
Produktprospekt DE

(1.02 MB)