HP Hochdruckaggregate
Bei unseren HP Kompaktaggregaten handelt es sich um kleine elektrohydraulische Versorgungseinheiten der Leistungsklasse 0,3 bis 1,6 kW für Drehstromspannungsversorgungen und zeichnen sich für ihren energieeffizienten Aussetz- und Kurzzeitbetrieb aus. Aufgrund des hohen Arbeitsdrucks und der Verwendung von Unteröl-Motoren erreichen die Aggregate eine sehr hohe Leistungsdichte. Durch die Verwendung von Stahltanks sind die Aggregate sehr robust und besitzen eine hohe Stabilität. Perfekt geeignet sind die HP-Aggregate für stationäre Anwendungen, wie z.B. zum Spannen und Klemmen in Werkzeugmaschinen, sowie Hebe- und Schwenkvorrichtigen. Unsere HP Kompaktaggregate haben eine hohe Flexibilität im konstruktiven Aufbau indem unterschiedliche Hydrauliksteuerungen durch anflanschen von Steuerblöcken oder Funktionsmodulen realisiert werden können,
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

AC/DC Compact Aggregate Übersicht
Produktprospekt
DE
(3.77 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
Produktprospekt
EN
(3.5 MB)

HP Hochdruck-Pumpenaggregat
Produktprospekt
DE
(0.36 MB)

HP High Pressure Power Unit
Produktprospekt
EN
(1.03 MB)