![EcoPack EcoPack](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_HYDAC-EcoPack__SALL__AIN__V1.png)
EcoPack
Das neue HYDAC EcoPack ist ein Aggregate-Produktportfolio mit drehzahlvariablem Antrieb als dezentrale autarke Lösung, um ihre hydraulischen Aktuatoren bedarfsgerecht individuell zu versorgen. In Abhängigkeit von der Einschaltdauer, der Funktion und der Spannungsversorgung auf der Arbeitsmaschine bieten wir das EcoPack mit einem luft- oder wassergekühlten Motor in einem Spannungsbereich von 24 - 400 VDC an. Die Drehzahlvariabilität des Motors erfolgt durch die Kommunikation eines Drehzahlgebers mit dem Umrichter. Des Weiteren kann der Umrichter in das CAN-Bus-System der Maschine integriert werden (CAN-Open oder SAE1939). In Verbindung mit HYDAC Steuergeräten (TTC) kann das EcoPack auch als autarkes Subsystem mit eigenem Controller in die Maschinenarchitektur eingebunden werden.
Sie benötigen eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.