Spezial-Radialkolbenpumpen SRK-ATEX
Radialkolbenpumpen SRK-ATEX sind äusserst robuste Radialeinheiten, mit höchster Zuverlässigkeit, auch bei widrigsten Verhältnissen und geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung.
Betriebsdruck: | bis 700 bar |
Verdrängungsvolumen: | 0,24 bis 8,14 cm³/U |
Drehzahlbereich: | 1800 min⁻¹ |
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Betriebsanleitung SRK ATEX
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.27 MB)
Konfirmitätserklärung ATEX Pumpe
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)
Technische Daten SRK ATEX
Produktprospekt
DE
(1.37 MB)