![Pumpenelemente PEH Pumpenelemente PEH](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_csm-peh-pumpenelemente-4c92edb46c__SALL__AIN__V1.webp)
Pumpenelemente PEH
Die PEH sind robuste Pumpenelemente für den Einsatz in handbetriebenen Pumpen oder in Radialkolbenpumpen mit Excenter, mit 1 bis 9 Elementen.
Betriebsdruck: | bis 1000 bar |
Hub: | 0,16 bis 1,23 cm³ |
Sie benötigen eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_PEH-01L21.jpg)
Technische Daten PEH
Produktprospekt
DE
(0.94 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_Einbauerklaerung-PEH.jpg)
Einbauerklärung PEH
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)