Absperrventile AV700

Absperrventile der Baureihe AV700 sind sitzdicht, geeignet für einen Druck bis 700 bar und Durchflussmengen bis zu 25 l/min. Neben der kompakten und leichten Bauweise sind sie in beide Richtungen durchströmbar.

  • Max. Betriebsdruck: 700 bar
  • Max. Volumenstrom: 25 l/min
  • Nenngrösse: NG 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422321
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Material-Nr. 3678553
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
AV700 DE 20L21
Produktprospekt DE

(0.8 MB)

Einbauerklaerung AV700
Produktprospekt DE

(0.17 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise fuer ventile BieriAG DE 51L21
Produktprospekt DE

(0.15 MB)

Einsatzbedingungen Ventile
Produktprospekt DE

(0.15 MB)