Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | Keine |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | 0..10V, IO-Link |
Genauigkeit | 0,50% max = 0,25% typ. |
Druckbereich Max Wert | 40 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Software
DE
(0.4 MB)

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Software
EN
(0.4 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Software
DE
(0.68 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Software
EN
(0.68 MB)