Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | Keine |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | IO-Link |
Genauigkeit | 0,50% max = 0,25% typ. |
Druckbereich Max Wert | 160 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD_929987_HPT 1746S-F31-B-0250-000(160bar)
Software
DE
(0.72 MB)

IODD_929987_HPT 1746S-F31-B-0250-000(160bar)
Software
EN
(0.72 MB)