HPT 50K-R-08.0-S-000

Materialnummer
929762
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch Deutsch DT04 /3p
Anschlussart, mechanisch G1/2 HN28-22
Ausgangssignal 10..90%UB
Genauigkeit 5,00% max = 3,00% typ.
Druckbereich Max Wert 8
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Differenz