Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung |
Anschlussart, elektrisch |
Deutsch DT04 /3p |
Anschlussart, mechanisch |
G1/2 HN28-22 |
Ausgangssignal |
10..90%UB |
Genauigkeit |
5,00% max = 3,00% typ. |
Druckbereich Max Wert |
5 |
Druckbereich Min Wert |
0 |
Druck-Einheit |
BAR |
Druckart |
Differenz |