HPT 50G-C-03.0-S-D-000(5m)

Materialnummer
929725
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate ATEX, CSA, IECEx
Anschlussart, elektrisch Conduit 1/2-14 NPT Mantelkabel
Anschlussart, mechanisch G1/2 HN28-22
Ausgangssignal 4..20mA (3-Leiter, Quelle)
Genauigkeit 5,00% max = 3,00% typ.
Druckbereich Max Wert 3
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Differenz

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat DE

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat DE

(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat EN

(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat DE

(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat EN

(0.32 MB)