ETS 3866-3-000-000 + PP

Materialnummer
929374
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Temperaturfühlerlänge 0
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V
Schaltausgänge 1
Temperaturbereich Max Wert 150
Temperaturbereich Min Wert -30
Temperaturfühler abgesetzt
Anzeige Ja
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch Kein