Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Temperaturfühlerlänge |
350 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung |
Zusätzliche Schnittstelle |
Nein |
Schaltausgänge |
2 |
Temperaturbereich Max Wert |
212 |
Temperaturbereich Min Wert |
-13 |
Temperaturfühler |
integriert |
Anzeige |
Ja |
Anschlussart, elektrisch |
M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch |
G1/2 DIN 3852 /Aussen |