Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | SIL 2, PL D, Kat 2, ECE |
---|---|
Messbereich, Endwert | 360 |
Messbereich, Anfangswert | 0 |
Typ | Singleturn |
Anschlussart, elektrisch | Stecker M12x1, 5-pol., axial |
Gehäusedurchmesser | 36 mm, rund |
Befestigungsart | Synchro 4 Bohr. M3 |
Anschlussart, mechanisch | 9 mm Form D, DM 8 mm |
Ausgangssignal | CANopen Safety |
Auflösung | 18 Bit |
Genauigkeit | 0,2° max = 0,1° typ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Software
DE
(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Software
EN
(0 MB)