Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | ATEX, CSA, IECEx |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | Conduit 1/2-14 NPT Einzelader |
Anschlussart, mechanisch | G1/2 HN28-22 |
Ausgangssignal | 4..20mA (3-Leiter, Quelle) |
Genauigkeit | 5,00% max = 3,00% typ. |
Druckbereich Max Wert | 5 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Differenz |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat
DE
(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat
EN
(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat
DE
(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat
EN
(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat
DE
(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat
EN
(0.32 MB)