Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | ECE Typgenehmigung (E13 Kfz) |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | IO-Link |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 100 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD 928949 HPT 1446 F31 0100 000
Software
DE
(0.6 MB)

IODD 928949 HPT 1446 F31 0100 000
Software
EN
(0.6 MB)

IODD_928949_HPT 1446-F31-0100-000
Software
DE
(0.6 MB)

IODD_928949_HPT 1446-F31-0100-000
Software
EN
(0.6 MB)