HPT 1446S-F31-0400-031(-1..400bar)

Materialnummer
928771
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate Keine
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal IO-Link
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 400
Druckbereich Min Wert -1
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Software DE

(0.96 MB)

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Software EN

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Software DE

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Software EN

(0.96 MB)