Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Vision3 05.0-CP-R-T-0-E02110-E-000
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Baureihe Bedienerschnittstelle |
Vision 305s |
Produkttyp |
Displays/HMI |
Prozessor |
Single core |
Displaygröße [Zoll] |
5 |
Schnittstellen |
CAN, RS 232, USB |
Anzahl Schnittstellen |
2 |
ISOBUS |
nein |
Programmierung |
Qt/C/C++ |