Vision3 12.1-00-P-T-0-B12112-I-000

Materialnummer
928602
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Baureihe Bedienerschnittstelle Vision 312
Produkttyp Displays/HMI
Prozessor Single core
Displaygröße [Zoll] 12
Schnittstellen CAN, Ethernet 100BASE-T1, RS 232, USB
Anzahl Schnittstellen 2
ISOBUS nein
Programmierung Qt/C/C++