Vision3Plus 12.1-00-S-U-0-E14214-I-000

Materialnummer
928600
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Baureihe Bedienerschnittstelle Vision 312PLUS
Produkttyp Displays/HMI
Prozessor Quadcore
Displaygröße [Zoll] 12
Schnittstellen CAN, Ethernet 100BASE-T1, RS 232, USB
Anzahl Schnittstellen 4
ISOBUS ja
Programmierung Qt/C/C++