HPT 1446-F31-0010-000

Materialnummer
928546
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate ECE Typgenehmigung (E13 Kfz)
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal IO-Link
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 10
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Software DE

(0.6 MB)

IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Software EN

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Software DE

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Software EN

(0.6 MB)